Publicar produtos
WhisperSense® DC Fan with Onboard Motion and Condensation Sense, 50-80-110 CFM

WhisperSense® DC Fan with Onboard Motion and Condensation Sense, 50-80-110 CFM

Traduzido por Google,

O ventilador WhisperSense® DC Precision Spot Ventilation possui tecnologia de sensor duplo integrada (movimento e umidade) para controle automático de umidade e odores, ideal para ventilação de banheiros. Ele conta com um seletor de velocidade Pick-A-Flow® para escolher a vazão de ar desejada (50-80-110 CFM) e um motor ECM com tecnologia SmartFlow™ para desempenho otimizado. Pode ser utilizado em conformidade com as normas e padrões mais recentes.

Especificação
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawhispersense-dc-fan-with-onboard-motion-and-condensation-sense-5080110-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de produtosFans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC000532
  • Nome ETIMFan
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans