O sistema S.10 é feito sob encomenda com uma grande variedade de opções disponíveis.
Visão geral do sistema: Este sistema de portas elevatórias e deslizantes foi projetado especificamente para máxima resistência às intempéries, segurança e desempenho.
Altura máxima do painel: Até 14 pés ou até 20 pés com um verdadeiro divisor.
Largura máxima do painel: Até 10 pés.
Peso do painel: Aproximadamente 7 a 8 lbs/pés quadrados, dependendo do tamanho geral do painel.
Número de Painéis: Inúmeros grupos de painéis podem ser construídos.
Perfis: Fabricados em alumínio extrudado 6063-T5 com espessura de perfil de 2 3/4″ permitindo painéis superdimensionados.
Configurações do sistema disponíveis: Quase todos os tamanhos e formatos de abertura podem ser acomodados. Os sistemas de portas de elevação e deslizamento podem ser guardados à esquerda ou à direita e podem ser empilhados à esquerda e/ou à direita. Estão disponíveis configurações sem poste de 45 e 90 graus, bem como panorâmicas com um raio mínimo de 144″.
Vidros: Isolado claro Low-E é o padrão. Vários tipos de vidro e outros materiais com espessura de até 1 7/8″ podem ser usados. As cortinas integradas opcionais estão disponíveis.
Impermeabilização: Todo o sistema de portas elevatórias e deslizantes possui juntas EPDM tipo V especialmente projetadas e escovas de feltro densas para criar um sistema totalmente vedado contra intempéries.
Opções de trilha inferior:
Todo o peso é carregado no trilho inferior, o trilho superior serve como guia.
Profundidade da vala: Min. 2 1/2″
Profundidade da vala: Min. 1 1/4"
Profundidade da vala: montagens no chão
Faixa de cabeçalho:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |