Publicar produtos
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door
S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    S.20 All Aluminum French & Pivot Door

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Características:

    A porta S.20 é feita à medida com uma grande variedade de opções disponíveis.

    Sistema: Essas portas adicionam o fator “uau” a qualquer entrada. Estão disponíveis nas configurações simples, duplas e panorâmicas, e com a adição de uma travessa ou luzes de presença pode-se acrescentar ainda mais elegância.

    Tamanhos: as portas francesas podem ter até 4 pés de largura e 14 pés de altura. As portas pivotantes podem ter até 8' de largura e 14' de altura.

    Peso: Cada painel pesa aproximadamente 7 a 8 libras por pé quadrado.

    Perfil: Feito de alumínio extrudado 6063-T5 para resistência e durabilidade. Devido à resistência dessas extrusões, elas são a alternativa perfeita ao aço para aberturas de grandes dimensões. A placa de soleira inferior projetada sob medida oferece elevação mínima com máxima resistência às intempéries.

    Configurações: Este sistema tem muitas opções que são todas projetadas para funcionarem juntas para criar um pacote geral perfeito de janelas e portas. Combina bem com as janelas All Aluminium (S.45) para uma envolvente uniforme e completa do edifício.

    Envidraçamento: O vidro padrão para este sistema é transparente com isolamento Low-E, embora todos os tipos de vidro de até 1" de espessura possam ser usados para atender às necessidades de design e clima do projeto. Disponível com uma variedade de divisórias e montantes.

    Segurança: Todas as portas francesas e pivotantes vêm de fábrica com ferragens de travamento multiponto em aço inoxidável para máxima resistência à intrusão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapanda-s20
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte