Publicar produtos
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TRBN58

Traduzido por Google,

Usado para suportar o sistema 12x4 de novas instalações de haste rosqueada. O suporte é preso à haste rosqueada com duas porcas. Os grampos deslizantes pré-montados permitem uma montagem rápida no canal. Use uma chave de porca de 7/16" nos grampos deslizantes.

    Especificação
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 18.75
      Overall Length (mm) - 476.2
      Overall Width (In.) - 1.82
      Overall Width (mm) - 46.2
      Overall Height (In.) - 2
      Overall Height (mm) - 50.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
      For Threaded Rod Size - 5/8"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 476.2
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TRBN58
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL