Publicar produtos
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL
    Panduit

    6 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC6X4YL

    Traduzido por Google,

    O acoplador pré-montado une rapidamente duas seções de canal e/ou conexões FiberRunner® de 6" x 4" (150 mm x 100 mm). Fixa-se mecanicamente sem apertar os parafusos. Os parafusos são liberados com uma chave de porca de 3/8" para permitir a remoção do acoplador, se necessário. É amarelo e feito de plástico ABS.

          Especificação
          • Specifications
            Material - ABS
            Color - Yellow
            Couplers Required - 
            Cover Part Number -
            Fitting Type - Coupler
            RoHS Compliancy Status - Compliant
            Min. Order Qty. - 1

          Especificações técnicas
          • Ref.ª única6x4-FiberRunner-Coupler-FRBC6X4YL
          • Familia de productoElectrical
          • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2011-02-07
          • Número de edição1
          Relacionado
          • Material principalABS
          • Concebido emUnited States
          • Fabricado emUnited States
          Classificação
          • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
          • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
          • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
          • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
          • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
          • Número OmniClass23-37 11 13
          • Título OmniclassCommunication Cable Trays
          • Código CSI UniFormat IID50
          • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

          Disponibilidade da região

          Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia