Publicar produtos
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - International Gray
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - International Gray
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - International Gray
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - International Gray

    Traduzido por Google,

    Os espelhos da série Classic devem estar disponíveis em 1, 2, 3, 4 e 6 portas para aplicações verticais e 2 e 4 portas para aplicações horizontais. As placas frontais da série Classic devem aceitar todos os Módulos Mini-Com® para UTP, STP, fibra ótica e aplicações de áudio/vídeo. As placas frontais devem estar disponíveis em um design nivelado ou inclinado e disponíveis com ou sem etiquetas. O projeto inclinado deve aumentar a profundidade da parede para melhorar o controle do raio de curvatura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCFP4IG
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)2.75
    • Profundidade (polegadas)0.28
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Código ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties