Publicar produtos
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF2412CVYL

Traduzido por Google,

A tampa opcional para o redutor de 24x4 FiberRunner® a 12x4 FiberRunner® FRRF2412YL é amarela e feita de plástico ABS. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas.

    Especificação
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 25.8
      Overall Width (mm) - 655.3
      Overall Height (In.) - 1.55
      Overall Height (mm) - 100
      Couplers Required - NA
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      Cover Part Number - NA
      Length (mm) - 291.9
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-reducer-cover-FRRF2412CVYL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL