Publicar produtos
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Traduzido por Google,
Estrutura do gabinete tipo D Net-Verse, 45RU. Painel superior com aberturas de escova. Dois conjuntos de trilhos de equipamento de porca gaiola. Porta frontal perfurada com dobradiça única. Portas traseiras perfuradas divididas. Painéis laterais divididos horizontalmente (4). 2 suportes de PDU de comprimento total. Dimensões: 85,7 pol H x 23,6 pol W x 39,4 pol D (2178 mm x 600 mm x 1000 mm). Cor preta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDN6512B
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)85.7
  • Largura (polegadas)23.6
  • Profundidade (polegadas)39.4
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
  • Código ETIMEC002506
  • Nome ETIMCabling rack (electro/IT)
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15
  • Título OmniclassCommunication Racks