Publicar produtos
PanZone Overhead Distribution Racks - 2-Post
Panduit

PanZone Overhead Distribution Racks - 2-Post

Traduzido por Google,

O rack de distribuição suspenso deverá fornecer 2, 4, 6 ou 8 unidades adicionais acima de um rack ou gabinete para maximizar a utilização do espaço em data centers ou salas de telecomunicações. Os suportes de montagem universais deverão permitir máxima flexibilidade para montagem na maioria das escadas ou bandejas de cabos padrão do mercado. O rack de distribuição suspenso também deverá poder ser suspenso por haste roscada no teto. O rack deverá permitir diversas configurações de montagem para melhor transição entre o caminho suspenso e os racks ou gabinetes de rede abaixo. O rack deverá possuir recursos para gerenciamento de cabos, visando melhorar o roteamento e a organização dos mesmos. O rack de distribuição suspenso deverá incluir marcações de instalação e identificação das unidades para reduzir o tempo de instalação, permitindo uma implantação de rede mais rápida.

implantações.

Especificação
  • The following part numbers are included in the Revit files:
    PZLRB2U
    PZLRB4U
    PZLRB6U
    PZLRB8U

    PZLRB2UWH
    PZLRB4UWH
    PZLRB6UWH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanzone-overhead-distribution-racks-2-post
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede