Publicar produtos
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6
    Panduit

    Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV6

    Traduzido por Google,
    O gerenciador de cabos verticais de alta capacidade Panduit® PatchRunner® organiza, protege e apresenta cabeamento de alta densidade para os mais recentes equipamentos de comutação corporativa de alto desempenho. Os recursos amplos e profundos não apenas fornecem cabos de Categoria 6A, mas os recursos de montagem EIA zero RU integrais também permitem que o equipamento seja conectado ao gerenciador, liberando espaço valioso de RU. Frente e verso, Aço, 45RU, Preto, 1 peça.
    Especificação
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Overall Width (In.) - 6
      Overall Width (mm) - 152
      Overall Height (In.) - 83.5
      Overall Height (mm) - 2121
      Number of Rack Units - 45
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      Overall Depth (In.) - 23.30
      Overall Depth (mm) - 592.0
      Finger Material - ABS
      Orientation - Vertical
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - PatchRunner High Capacity

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV6
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2121
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)592
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL