Publicar produtos
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

Traduzido por Google,

Encaixe de tampa de extremidade 24 x 4 usado para fechar as extremidades abertas do canal ou encaixes. Não requer acoplador. Instalação push-on, Amarelo.

        Especificação
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicafiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2011-02-07
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalABS
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
        • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
        • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniclassCommunication Cable Trays
        • Código CSI UniFormat IID50
        • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL