Publicar produtos
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24YL

Traduzido por Google,

Cobertura opcional para o encaixe cruzado de quatro vias FRFWC24X4YL. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas.

    Especificação
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 35.71
      Overall Height (In.) - 1.78
      Material - ABS
      Fitting Type - Four Way Cross Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCCV24YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia