Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC4YL

Traduzido por Google,

Cobertura bipartida opcional para o encaixe de ângulo horizontal de 45° FRH454X4YL. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas. Cria uma abertura com raio de 3/4 (19 mm) para fácil acesso para adicionar ou remover cabos.

    Especificação
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.87
      Overall Length (mm) - 250.7
      Overall Width (In.) - 7.85
      Overall Width (mm) - 199.4
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL