Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Traduzido por Google,

    Cobertura bipartida opcional para o encaixe de ângulo horizontal de 45° FRH456X4YL. O recurso de encaixe permite que a tampa seja instalada e removida sem a necessidade de ferramentas. Cria uma abertura com raio de 3/4 (19 mm) para fácil acesso para adicionar ou remover cabos.

        Especificação
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2011-02-07
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalABS
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
        • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
        • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
        • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniclassCommunication Cable Trays
        • Código CSI UniFormat IID50
        • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL