Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4524X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH4524X4YL

Traduzido por Google,

Anexa-se ao canal 24x4 e/ou acessórios para criar uma curva horizontal de 45° a partir de um percurso horizontal reto, Amarelo.

    Especificação
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 28.2
      Overall Width (mm) - 716.2
      Overall Height (In.) - 4.48
      Overall Height (mm) - 113.8
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL
      Cover Part Number - FRH45CV24YL
      Fitting Type - Horizontal 45°
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-45-FRH4524X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL