Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT24X4W12YL

Traduzido por Google,

Anexa-se ao canal 24x4 e/ou acessórios para criar uma ramificação horizontal de 90° com uma saída 12x4 do percurso horizontal reto. Aceita cobertura dividida opcional FRTCV24W12YL.

Especificação
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 24.48
    Overall Height (In.) - 4.48
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (1 pc.) FRBC12X4YL
    Cover Part Number - FRTCV24W12YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-tee-FRT24X4W12YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL