Publicar produtos
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Traduzido por Google,

    Anexa ao canal 4x4 e/ou acessórios para criar uma ramificação horizontal de 90° a partir de trechos horizontais retos. Aceita cobertura dividida opcional FRTSC4YL.

    Especificação
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de produtosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL