Publicar produtos
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical Right Angle - FROVRA12X4YL

Traduzido por Google,

Anexa ao canal 12x4 e/ou acessórios para criar uma curva vertical de 90° para baixo a partir de uma linha horizontal reta. Aceita cobertura dividida opcional FROVRASC12YL.

    Especificação
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 7.74
      Overall Length (mm) - 196.6
      Overall Width (In.) - 13.92
      Overall Width (mm) - 353.4
      Overall Height (In.) - 7.74
      Overall Height (mm) - 196.6
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROVRASC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-Outside-vertical-right-angle-FROVRA12X4YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL