Publicar produtos
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

Traduzido por Google,

O acessório conecta qualquer acessório ou canal FiberRunner® 12x4 a qualquer acessório ou canal FiberRunner® 6x4 durante a transição para a direita. É amarelo e feito de plástico ABS. Aceita capa bipartida FRRF126RSCYL.

    Especificação
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL