Publicar produtos
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Traduzido por Google,

Fornece uma rota segura e acessível para cabos que saem do T vertical para o equipamento montado em rack. O kit inclui 6 pés de comprimento de duto articulado de capacidade 4x4, 6 pés de comprimento de tampa de duto articulado 4x4, uma tampa de extremidade para duto articulado 4x4, três suportes Z ajustáveis FZBA1.5X4, um encaixe adaptador, seis retentores de fio WR4-C e todo o hardware de montagem necessário. Anexa-se diretamente à saída em T vertical 6x4 e 4x4 ou ao redutor de perfil baixo FRLPR64, Amarelo.

Especificação
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL