Publicar produtos
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF1096
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF1096

Traduzido por Google,

O gerenciador de cabos verticais de alta capacidade Panduit® PatchRunner® organiza, protege e apresenta cabeamento de alta densidade para os mais recentes equipamentos de comutação corporativa de alto desempenho. Os recursos amplos e profundos não apenas fornecem cabos de Categoria 6A, mas os recursos de montagem EIA zero RU integrais também permitem que o equipamento seja conectado ao gerenciador, liberando espaço valioso de RU. Um lado, Aço, 52RU, Preto, 1 peça.

Especificação
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 10
    Overall Width (mm) - 254
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF1096
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)95.5
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)13.6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniclassCommunication Specialties
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL