Publicar produtos
Open Frame Rack Containment System
Panduit

Open Frame Rack Containment System

Traduzido por Google,

O Sistema de Contenção de Racks Open Frame deve ser compatível com ambientes de contenção de corredores quentes, utilizando racks open frame de 4 postes de 45U e 52U, e consiste em tampas superiores para racks, tampas superiores para gerenciamento de cabos verticais e painéis laterais. Projetados para versatilidade, as tampas superiores e os painéis laterais do rack devem ser telescópicos para se ajustarem a profundidades de rack de 30" e 36". Além disso, as tampas superiores PR2V devem ser telescópicas para se ajustarem a profundidades de rack de 30" e 36", garantindo compatibilidade em ambas as configurações. As tampas superiores PE2V devem ter profundidade fixa para se ajustarem a uma profundidade de rack de 36". Ideal para ambientes dinâmicos de data center, o design modular proporciona uma solução confiável e escalável para eficiência de resfriamento.

Especificação
  • The Revit files cover the following part numbers:

    AR4PATC
    AR4PATCWH
    R4PATC
    R4PATCWH
    PR2V06ATC
    PR2V06ATCWH
    PR2V08ATC
    PR2V08ATCWH
    PR2V10ATC
    PR2V10ATCWH
    PR2V12ATC
    PR2V12ATCWH
    PE2V0636TC
    PE2V0636TCWH
    PE2V0836TC
    PE2V0836TCWH
    PE2V1036TC
    PE2V1036TCWH
    PE2V1236TC
    PE2V1236TCWH
    PE2V06BBP
    PE2V08BBP
    PE2V10BBP
    PE2V12BBP
    P2VAEP2
    P2VAEP2WH
    P2V96AEP2
    P2V96AEP2WH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaopen-frame-rack-containment-system
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosComputer Network Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia