Publicar produtos
Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - White
Panduit

Mini-Com® Furniture Faceplates with Label Covers - 4 Module - White

Traduzido por Google,

Placa frontal de móveis modulares Mini Com para abertura padrão da indústria, aceita quatro módulos Mini-Com®. Inclui etiqueta e capa de etiqueta. Branco.

    Especificação
    • Specifications
      Style - Flat
      Material - ABS
      Module Type - Mini-Com
      Sub Brand - PanNet
      Identification Type - Label Pocket
      Number of Ports - 4
      Color - White
      Compatibility - Standard Furniture Opening
      Note - Standard Opening.
      Part Features - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaminicom-furniture-faceplate-CFFPL4WH
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.77
    • Largura (polegadas)2.9
    • Profundidade (polegadas)0.88
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.024
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Código ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommunications products
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniclassCommunication Specialties