Publicar produtos
Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU

Traduzido por Google,
  • Os dedos de inserção inovadores se inclinam para dentro em direção à parte traseira dos gerentes, oferecendo acesso desobstruído ao cabeamento de rede para movimentos, adições e alterações mais fáceis
  • Grandes aberturas frontais acomodam facilmente cabos Categoria 6 e 10 GbE, acelerando a instalação e reduzindo os custos de manutenção
  • O espaçamento dos dedos de gerenciamento de cabos traseiros utiliza anéis D abertos para maior acessibilidade
  • Pode ser usado para criar caminhos horizontais de grande capacidade para roteamento de cabos
  • A tampa articulada dupla frontal e traseira patenteada permite o acesso ao cabo sem remover a tampa
  • Superfícies curvas mantêm o raio de curvatura do cabo
  • Os orifícios de passagem permitem o cabeamento da frente para a traseira
  • Os retentores de cabo integrados mantêm o cabo no lugar para movimentos, adições e alterações fáceis
  • Montagem em racks e gabinetes EIA de 19"
  • Tampas, parafusos de montagem #12-24 e M6 incluídos
  • O design se encaixa perfeitamente na frente dos gerenciadores verticais NetRunner™ de alta capacidade WMPVHCF45E e WMPVHC45E
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-003
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação