Publicar produtos
Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, Horizontal Front Only 1RU and 2RU, Front and Rear 2 RU

Traduzido por Google,
  • Design patenteado
  • A construção em plástico leve proporciona durabilidade e fácil instalação
  • Dobradiças da tampa frontal removíveis 180° para cima ou para baixo para permitir o acesso sem remover a tampa
  • Superfícies curvas mantêm o raio de curvatura do cabo
  • Os orifícios de passagem permitem o cabeamento da frente para a traseira
  • Os retentores de cabo integrados mantêm o cabo no lugar para movimentos, adições e alterações fáceis
  • Montagem em racks e gabinetes EIA de 19"
  • Tampas, parafusos de montagem #12-24 e M6 incluídos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-004
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação