Publicar produtos
PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks,  Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"
Panduit

PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks, Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"

Traduzido por Google,
  • A alta densidade minimiza a área necessária para o layout da rede, liberando espaço valioso
  • Os dedos curvos de gerenciamento de cabos suportam os cabos à medida que eles fazem a transição para o caminho vertical, eliminando a necessidade de gerenciadores horizontais
  • Dedos individuais podem ser removidos sem o uso de uma ferramenta para roteamento de grandes feixes de cabos
  • Os dedos se alinham com os espaços do rack, simplificando o roteamento de cabos
  • Os carretéis de gerenciamento de folga organizam e gerenciam a folga do patch cord permitindo a padronização de patch cords
  • As portas articuladas opcionais fornecem fácil acesso ao caminho vertical; adquirido separadamente do gerente
  • Disponível nas versões 6,5', 7' e 8'
Toda a cor do produto é preta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-023
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação