Publicar produtos
32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors
Panduit

32-Port Angled Patch Panel with 32 RJ45 Ports Wired to Four 68 Pin SCSI Connectors

Traduzido por Google,
RJ45 - Painel de remendo angular HD68 e kit de painel de remendo
  • Usado para gerenciamento de console de equipamentos de comutação selecionados
  • Cada porta 100% testada eletricamente
  • O patch panel angulado está disponível individualmente ou equipado com conjuntos de cabos
  • Os soquetes fêmea de 68 pinos no painel atendem ao padrão ANSI T 10.1302D SCSI Parallel Interface-3 (SPI-3)
  • Montagem em rack padrão EIA de 19" ou racks de 23" com suporte extensor opcional
  • Números pré-impressos acima de cada porta para fácil identificação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-052
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação