Publicar produtos
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

Traduzido por Google,
  • As portas do painel do acoplador fornecem conexão plug and play rápida e fácil de patch cords RJ45 de 6 e 8 posições

  • Não são necessárias ferramentas

  • Projetado para exceder ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 5e e todos os requisitos padrão de canal ISO 11801 2ª Edição Classe D em frequências de varredura de até 100 MHz

  • Contatos revestidos com 50 micropolegadas de ouro para desempenho superior

  • Pode ser claramente identificado com rótulos e ícones opcionais

  • Montagem em rack padrão EIA de 19" ou racks de 23" com suporte extensor opcional
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-053
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação