Publicar produtos
OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

OFR20 Single Channel, Low Voltage 1-piece Raceway with Adh. 8ft.

Traduzido por Google,
O Pan-Way® Office Furniture Raceway foi projetado para rotear o cabeamento de dados ao longo da parte superior das divisórias do escritório. O sistema inclui um conjunto completo de acessórios, acessórios e opções de terminação que permitem terminar em qualquer ponto ao longo da divisória ao nível da mesa ou no canto na interseção de duas divisórias.
  • UL listado de acordo com os requisitos UL-5C para Sistemas de Gerenciamento de Cabo de Comunicação Classe 2

  • Mantém o controle do raio de curvatura em todo o sistema de pistas de móveis de escritório, conforme exigido pela TIA/EIA-568-B e 569-B

  • As placas frontais estão em conformidade com os requisitos de rotulagem do padrão TIA/EIA-606-A

  • O design robusto e o fechamento resistente a violações aumentam a estabilidade do produto e evitam danos ao cabeamento durante e após a instalação

  • Produto fornecido com adesivo para instalação rápida e fácil

  • Cria uma solução praticamente invisível para roteamento de cabos de dados em painéis de todos os fabricantes comuns com largura de tampa superior entre 1,88" e 2,30"

  • Projetado para uso com conectividade Pan-Net®, também aceita conectividade de todos os fabricantes comuns com o uso de um painel frontal de 70 mm padrão NEMA ou estrutura de módulo

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-094
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação