Publicar produtos
T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.
Panduit

T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.

Traduzido por Google,
O Pan-Way® T-45 Surface Raceway é um sistema multicanal esteticamente projetado para rotear, proteger e ocultar dados, voz, vídeo, fibra ótica e cabeamento de energia.
  • Classificação UL e CSA de 600 V; atende aos padrões UL 5A e CSA C22.2 No. 62.1-03; FT4 com classificação CE - Compatível com LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • A tampa articulada permite fácil acesso de ambos os lados

  • O adesivo aplicado de fábrica opcional acelera a instalação

  • Fornecido com furos de montagem pré-perfurados

  • Resistente a adulteração

  • Termina usando os dados articulados T-45 ou suportes de energia, caixa de deslocamento ou soluções de caixa de tomada de montagem em superfície

Todos os produtos AW (Arctic White) e de dois e três metros só estão disponíveis fora da América do Norte como item padrão. Entre em contato com o atendimento ao cliente para quantidades mínimas de pedidos, estoque e outras disponibilidades de cores.
Para obter a cor real do produto, consulte a Tabela de cores do Surface Raceway localizada nos guias de seleção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-100
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação