Publicar produtos
Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)
Panduit

Hinged Wall Mount Brackets 1RU, 2 RU, 3 RU, 4 RU or 6 RU, 6" Deep (152mm) or 15" Deep (381mm)

Traduzido por Google,
  • Montagem em parede ou rack padrão EIA de 19"

  • Ranhuras para abraçadeiras

  • Espaçamento padrão de furos EIA de 19"

  • O painel gira de um lado para facilitar o acesso ao cabeamento

  • Incluir área de rotulagem para escrever

  • Aceite painéis de conexão de 19", gerenciadores horizontais e equipamentos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapanduit-111
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-02-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação