Publicar produtos
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH

Traduzido por Google,
O gerenciador de cabos verticais aprimorado Patchrunner™2 com patching vertical deve consistir em um backbone de metal com dedos de gerenciamento de cabos que se alinham com o espaçamento do rack EIA. O backbone deve ter um design aberto que aceitará acessórios EIA de 19”, como painéis de conexão, pbars de alívio de tensão, painéis cegos e uma PDU montada verticalmente em formato RU zero. Os dedos devem ser moldados em plástico e fornecer controle integral do raio de curvatura em todo o comprimento. As seções dos dedos devem ser removíveis. O gerente deve aceitar uma porta metálica, articulada, de empurrar para fechar, que possa abrir para a direita ou para a esquerda. O painel vertical deve ser capaz de gerenciar todo o cabo do rack sem o auxílio de gerenciadores de cabos horizontais.
Especificação
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPE2VFD08WH
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)84
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)16.3
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniclassVertical Electrical Racks
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL