Publicar produtos
QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC26N-12-10AS

Traduzido por Google,

Cassete OM1 de 12 fibras, adaptador LC duplex, perda padrão (cor e manga dividida ditada pelo tipo de fibra), Método Padrão A

Especificação
  • Specifications
    Fiber Type - OM1
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - LC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom LC Cassette
    Performance Level - OM1
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM1 62.5/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuickNet-SFQ-Cassette-FC26N-12-10AS
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)89
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioComposite
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment