Publicar produtos
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

Traduzido por Google,

6 fibras, cassete Quicknet SFQ, OS1/OS2 9/125µm, perda padrão, duplex SC para MTP, método A

    Especificação
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)106
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniclassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment