Publicar produtos
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    Traduzido por Google,

    Os painéis sanduíche para câmara frigorífica ARPANEL CH PIR com núcleo de espuma de poliisocianurato oferecem excelente desempenho térmico para garantir o isolamento térmico das paredes. Os painéis sanduíche para câmara frigorífica garantem uma excelente estanqueidade do ambiente. As propriedades do núcleo PIR e a sua combinação com os revestimentos conferem aos painéis uma resistência mecânica muito elevada. Os painéis sanduíche para câmara frigorífica devem ser instalados na parte interna da estrutura. Isso garantiu o funcionamento adequado e mais longo possível da instalação, com o menor consumo de energia possível.

    Especificação
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicach-pir-cold-store-sandwich-panel
    • Familia de productoSandwich panels
    • Grupo de produtosCold store sandwich panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliisocianorato PIR
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC011925
    • Nome ETIMSandwich panel
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Título OmniclassCold Storage Rooms

    Disponibilidade da região

    Europa