Publicar produtos
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo MXL wall sandwich panel

    Traduzido por Google,

    Os painéis sanduíche de parede ARPANEL S MiWo e S MiWo MXL são compostos por duas faces (interna e externa) de chapa de aço galvanizado e revestido e um núcleo estrutural e isolante de lã mineral. O núcleo garante excelente resistência ao fogo, bem como isolamento térmico e acústico superior e, combinado com a chapa de aço galvanizado de alta qualidade, garante alta resistência mecânica e durabilidade para longa vida útil do edifício acabado com painéis sanduíche ARPANEL. O design dos painéis sanduíche permite uma instalação rápida e simples tanto no sistema horizontal quanto no vertical. Todos esses fatores fazem com que os painéis sanduíche de parede ARPANEL S MiWo e MiWo MXL cumpram os mais rigorosos padrões europeus. Funcionam perfeitamente em instalações onde a segurança contra incêndio é de fundamental importância, como divisórias externas e internas de separação de incêndio. Além disso, os painéis sanduíche ARPANEL S MiWo MXL com maior densidade de núcleo são a solução ideal quando são necessários produtos com maior capacidade de carga e resistência mecânica para evitar a necessidade de instalar elementos estruturais adicionais.

    Especificação
    • Thickness [mm] 100 120 150 160 180 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard Standard Standard
      Insulation core MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5
      Thickness of ext. facing [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,7
      Core density kg/m3 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10%
      Weight kg/m2 20,3 22,6 26,1 27,2 29,5 31,8
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,4 0,33 0,27 0,25 0,22 0,2
      Fire resistance:
      Acc. PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO NRO NRO
      Acc. PN-EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
      Acc. PN-EN 13501-2 VERTICAL E120/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-2 HORIZONTAL E 60/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 31 (-1;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-miwo-mxl-wall-sandwich-panel
    • Familia de productoSandwich panels
    • Grupo de produtosWall sandwich panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC011925
    • Nome ETIMSandwich panel
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels

    Disponibilidade da região

    Europa