Publicar produtos
SU PIR wall sandwich panel
SU PIR wall sandwich panel
SU PIR wall sandwich panel
    ARPANEL

    SU PIR wall sandwich panel

    Traduzido por Google,

    Os painéis sanduíche de parede ARPANEL SU PIR com sistema de fixação oculta fornecem isolamento térmico e acústico muito eficiente. Os painéis são instalados com conectores e placas distribuidoras de pressão nas juntas dos painéis para que a fixação seja invisível, melhorando assim as qualidades estéticas da fachada. O alto nível de estanqueidade é obtido com as juntas especialmente perfiladas dos painéis, conhecidas como travas. Os painéis sanduíche ARPANEL SU PIR são ideais para revestimento de paredes em sistema vertical e horizontal. São perfeitos para instalações industriais, pavilhões de produção e armazéns, centros comerciais, centros de logística ou concessionários de automóveis.

    Especificação
    • Thickness [mm] 60 80 100 120
      Fastening system Hidden Hidden Hidden Hidden
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000 1000 1000 1000
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 10,8 11,6 12,4 13,2
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,4 0,29 0,23 0,19
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL NPD NPD E 30/EI 20/EW 30 E 30/EI 30/EW 30
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL NPD NPD E 30/EI 20/EW 30 E 30/EI 20/EW 30
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4) 25 (-2;-4) 25 (-2;-4) 25 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasu-pir-wall-sandwich-panel
    • Familia de productoSandwich panels
    • Grupo de produtosWall sandwich panel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliisocianorato PIR
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC011925
    • Nome ETIMSandwich panel
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panel systems
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniclassWall Panels

    Disponibilidade da região

    Europa