Publicar produtos
Tabique TC7

Tabique TC7

Traduzido por Google,

Painel de gesso industrializado de 7 cm de espessura reforçado com fibra de vidro e papel celulósico.

Nas juntas dos painéis com os pisos superiores ou outros elementos, é interposta uma faixa elástica de poliestireno expandido de pelo menos 1 cm de espessura.

Na junção com o piso inferior, é colocado um produto de duas camadas composto por uma membrana autoadesiva de alta densidade e um polietileno reticulado soldado a quente, pesando 3,35 kg/m2 e 5 mm de espessura.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTC7
  • Familia de productoSistema constructivo industrializado
  • Grupo de produtosTabiquería interior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2900
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26