Publicar produtos
Aluminum Sliding Doors
Aluminum Sliding Doors
Aluminum Sliding Doors

    Aluminum Sliding Doors

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta de pátio dobrável de alumínio Panoramic Doors traz a beleza e a flexibilidade da dobra / dobra dupla para o mercado de portas de vinil. Como os painéis funcionam independentemente um do outro, não há preocupação com problemas de dilatação e contração comuns à porta dupla de vinil.

    Características

    • Ideal para climas quentes e frios.
    • Lingueta e ranhura intertravadas para vedação e segurança superiores
    • Alumínio extrudado de alta qualidade para resistência e desempenho
    • Painéis robustos adequados para todos os ambientes
    • Núcleo térmico proprietário ee Core™ para transferência térmica reduzida
    • Opções de peitoril para melhor barreira contra intempéries e instalação discreta
    • Sistema de bloqueio multiponto oculto para facilidade de operação e segurança
    • Painéis lite simples de até 10 pés de altura sem a necessidade de montante horizontal
    • Largura do painel de 20″ a 40″
    • Anodizado branco, bronze e transparente, mais de 200 cores RAL, cores personalizadas
    • Porta de batente principal em todos os sistemas
    • Sistema de largura ilimitada
    • Fabricado nos Estados Unidos
    • Vendas diretas da fábrica
    • Inswing ou Outswing
    • Adicione um sistema de tela para conforto e proteção durante todo o ano

    Faça uma cotação hoje: solicite uma cotação

    Especificação
      • Single lite panels up to 10′ tall without the need for a horizontal mullion
      • Panel width of 20″ to 40″
      • White, Bronze & Clear anodized, over 200 RAL colors, custom colors
      • Master swing door on every system
      • Unlimited width system
      • Inswing or outswing
      • Add a screen system for year-round comfort and protection
      • High quality extruded aluminum
      • Tongue-n-groove interlocking panels
      • Hingeless individual panel operation
      • Bottom track supported
      • eeCore™ Thermal Technology
      • Thermally efficient
      • Hidden hinges
      • 3-Point locking system

      Keywords: folding door, folding doors, aluminum door, patio door, sliding door, swing door, swinging door

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminum-folding-doors
    • Familia de productoFolding Doors
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis

    Disponibilidade da região

    América do Norte