Publicar produtos
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Traduzido por Google,

Nossa porta Chamberlin foi projetada com foco em eficiência energética e sustentabilidade. Utilizando o mesmo perfil de moldura comprovado da nossa aclamada porta de alumínio Signature Series, mas aprimorada com isolamento de espuma avançado, a Chamberlin oferece eficiência térmica excepcional. Ela se destaca com algumas das melhores avaliações entre as portas de correr de alumínio com vidro duplo.

Esse nível de desempenho permite que a porta Chamberlin atenda e até exceda os padrões de eficiência energética de edifícios definidos pelo Título 24 da Califórnia. Isso a torna uma escolha ideal para proprietários que buscam melhorar a economia de energia e, ao mesmo tempo, cumprir com as rigorosas regulamentações de construção.

Especificação
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachamberlin-door
  • Familia de productoFolding Doors
  • Grupo de produtosAluminum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors