Publicar produtos
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Door

    Traduzido por Google,

    Chamberlin XL: Eficiência Térmica Superior para Condições Extremas. Com uma estrutura redesenhada com painel sobreposto, o Chamberlin XL oferece eficiência térmica excepcional, alcançando algumas das classificações mais altas entre todos os sistemas de parede de vidro deslizante. Ao incorporar vidro triplo, o Chamberlin XL vai além do desempenho padrão, superando os padrões de eficiência energética de edifícios exigidos para as condições climáticas mais adversas.

    Monitoramos continuamente as regulamentações estaduais em constante evolução para garantir que a Chamberlin XL atenda ou exceda os padrões de eficiência energética em todos os 50 estados. Seja em calor ou frio extremos, esta porta foi projetada para oferecer proteção e eficiência superiores.

    Especificação
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachamberlin-xl-door
    • Familia de productoFolding Doors
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors