Publicar produtos
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    Traduzido por Google,

    A PK EvoHP™ é uma bomba de calor ar-água projetada para se integrar perfeitamente a um sistema de caldeira tradicional, melhorando o conforto térmico e o fornecimento de água quente sanitária, ao mesmo tempo que reduz significativamente as emissões de carbono. Este design inovador prioriza a sustentabilidade, aproveitando a eficiência da bomba de calor. Ao utilizar ambas as tecnologias em conjunto, o sistema oferece desempenho ideal e tranquilidade, minimizando o impacto ambiental sem comprometer a confiabilidade ou o conforto. Esta abordagem integrada reforça o compromisso com a sustentabilidade, mantendo a confiabilidade esperada em aplicações de aquecimento comercial.

    Modelos: HP250SW*, HP250DW*, HP500, HP700
    *Refrigerante R32

    Características:

    • Capacidade de até 750 MTB por aparelho.
    • Até 8 unidades em cascata
    • Pode ser combinado em aplicações híbridas de bomba de calor/caldeira.
    • Refrigerantes com baixo GWP disponíveis
    • Atingir metas de redução de carbono em até 100%
    • Eficiências de até 400%, COP igual a 4,0
    • Opções de aquecimento para conforto e aplicação de água quente sanitária — até 140 graus Fahrenheit
    • Design de aparelho monobloco
    • Modulação da redução de tensão com tecnologia inversora
    • Operação até -30 graus Fahrenheit

    Especificação
    • Intelligent Energy Management

      The intelligent control and automatic load adjustment technology ensures the P-K EvoHP™ runs at maximum efficiency during part load demand periods. This minimizes deterioration of the compressors, extending the useful life of the appliance.

      Stepless Capacity Control in All Conditions

      Unlock unprecedented energy savings with the P-K EvoHP 15% – 100% stepless capacity control. Experience unparalleled efficiency as the system precisely matches output to actual load demand, ensuring maximum energy conservation even at at low loads.

      Unlike traditional multi-compressor on/off systems, our inverter compressor smoothly adjusts its speed, seamlessly transitioning between loading and unloading operations without the unnecessary compressor starts and stops. This means reduced energy consumption and optimal performance, every time.

      Second-Generation Intelligent Defrosting

      P-K EvoHP utilizes intelligent defrosting technology, which can determine whether to defrost according to the operating conditions, ambient temperature, and frost density, which greatly extends the defrost cycle and reduces defrosting time by more than 20%. As a result, the unit operates with optimal heating capacity and energy efficiency.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap-k-evohp-commercial-heat-pumps
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosCommercial Heat Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia