Publicar produtos
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers
P-K MACH® Condensing Boilers

    P-K MACH® Condensing Boilers

    Traduzido por Google,

    Os clientes confiam na Patterson-Kelley quando precisam de uma caldeira confiável, eficiente e construída com materiais de qualidade!

    A caldeira de condensação PK MACH ® é a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações em edifícios comerciais e industriais, incluindo novas construções e projetos de modernização.

    Redução de tensão mecânica 10:1 agora disponível

    Modelos: CM300, CM399, CM500, C750, C900, C1050, C1500H, C2000H, C2500, C3000, C4000

    Características:

    • Eficiência térmica real de até 99%
    • Caldeira multifuncional adequada para sistemas de condensação e não condensação.
    • Novo e revolucionário trocador de calor seccional fundido, totalmente independente.
    • Liga de alumínio exclusiva que resiste a condensados ​​corrosivos
    • Novos layouts de salas de caldeiras e métodos de controle
    • Desempenho certificado de baixo NOx
    • Baixa queda de pressão no lado da água
    • Gravador de modulação completa com redução de 5:1
      • Redução mecânica de 10:1 disponível nos modelos a gás natural (GN) C750, C900, C1050, C1500 e C2000.
    • Soprador de ar de combustão de velocidade variável
    • Compensa automaticamente as variações de temperatura e pressão do ar.
    • Certificado com pressão mínima de gás de 3,5 polegadas de coluna de água.
    • Modelos opcionais para uso externo, no teto e com dupla combustão.

    Vantagens:

    • Uma opção viável para modernização de sistemas existentes e novas instalações.
    • Funciona bem em temperaturas baixas ou altas.
    • Simplifica a construção.
    • Reduz os custos gerais do ciclo de vida da planta.
    • Melhora o conforto
    • Melhora o desempenho técnico e econômico do seu sistema.
    • O consumo extremamente baixo de energia elétrica aumenta a economia potencial.
    • Aumenta drasticamente a eficiência do ciclo. Nova ferramenta poderosa para a obtenção de pontos LEED® na construção civil.
    • Qualifique-se para descontos em serviços públicos
    • Quase inaudível, mesmo com o fogo alto.
    • Eficiências térmicas líquidas reais podem atingir até 99%.
    • Temperaturas da água tão baixas quanto 34° F

    Especificação
    • Sized to get in and fit in.Installation time is reduced

      There’s no rigging required to put your P-K MACH® condensing boiler in any room of your building, whether it’s the basement or the penthouse. All P-K MACH® condensing boilers fit through a standard 36 inch doorway or a standard elevator.

      Our largest models (1,500,000 BTU/hr and larger) are equipped with wheels which means they can be moved by two people without a forklift. The narrow design of all P-K MACH® condensing boilers allow them to navigate corners and hallways with ease.

      P-K MACH® aluminum boilers are perfect for new installation and retrofit projects, requiring only 4 hookups–gas, water, electric and venting.

      Fire it up!

      MACH® boilers feature fully independent cast aluminum heat exchangers. Since aluminum is easier to cast than other metals, the result is increased heat transfer surface for higher efficiency. The aluminum heat engine easily sheds condensate thanks to the aluminum oxide barrier that forms during use for extreme corrosion resistance.

      The Aluminum Solution | Heat Engine

      P-K MACH® commercial boilers are CSA certified at 92% – 96% efficiency, with actual thermal efficiencies up to 99%.

      NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

      All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap-k-mach-condensing-boilers
    • Familia de productoCommercial Boilers
    • Grupo de produtosCondensing Boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia