Publicar produtos
P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

Traduzido por Google,

Totalmente desmontada e montada, a caldeira PK THERMIFIC VELOX® requer apenas cinco conexões para uma instalação fácil, mesmo em pisos combustíveis.

Quando se trata de tamanho compacto e grande capacidade de produção, a caldeira PK THERMIFIC VELOX® é difícil de superar – mesmo o modelo maior pode ser movido através de uma porta de 76 cm (30")!

Várias unidades podem ser instaladas juntas em áreas pequenas para atender praticamente qualquer demanda de aquecimento, tornando-o ideal para reformas. Seu design vertical de última geração, que utiliza um queimador radial com ventilador e um trocador de calor, é a chave para um desempenho eficiente. Esse design permite que ele opere com uma eficiência térmica certificada pela CSA de 85% como um aparelho de Categoria I, não positivo e sem condensação.

Modelos: N750, N1000, N1500, N1700, N2000

Características

  • Eficiência de até 85%
  • Ventilação Categoria I
  • Design totalmente integrado
  • O design modular compacto permite a instalação de várias unidades em tandem.
  • Projeto de queimador/trocador de calor vertical
  • Tubos de água de cobre com aletas integradas exclusivas
  • Alta taxa de transferência de calor
  • Controles de operação Lo-Hi-Lo em alguns modelos
  • Opera silenciosamente, abaixo dos padrões da OSHA.
  • Certificado pela CSA (AGA/CGA) e aprovado pela ASME

Vantagens

  • Nível máximo de eficiência térmica alcançável para caldeiras a gás sem condensação.
  • Não produz condensado altamente corrosivo no trocador de calor ou no sistema de ventilação quando operado nas temperaturas recomendadas.
  • A instalação requer apenas cinco conexões.
  • Baixos custos de instalação
  • Baixos custos operacionais e contas de combustível reduzidas.
  • Baixa manutenção
  • Compacto para passar por portas de 76 cm (30")
  • O design de combustão selada elimina grandes aberturas de ventilação e permite a instalação da caldeira em ambientes de pressão negativa ou próxima a refrigerantes.
  • Caldeiras opcionais para fornecimento de água quente, projetadas para uso doméstico.
  • O queimador pode ser removido do trocador de calor de forma rápida e fácil para limpeza ou inspeção.
  • Alta taxa de transferência de calor e resposta rápida às demandas de carga.
  • Fácil acesso, ideal para adaptações em locais de difícil acesso.
  • Garantia de 5 anos
Especificação
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown Energy Usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicap-k-thermific-velox-non-condensing-boilers
  • Familia de productoCommercial Boilers
  • Grupo de produtosNon-Condensing Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte Ásia