Publicar produtos
Pedigo Products P-10-A-SS Step Stool with Handrail

Pedigo Products P-10-A-SS Step Stool with Handrail

Traduzido por Google,

Pedigo Products P-10-A-SS Escadote com corrimão.

Recursos/especificações
• Aço inoxidável

• Forte, todo em aço soldado

• Pernas construídas em aço tubular de calibre 16 com diâmetro externo de 1"

• Corrimão construído em aço tubular de 1" OD

• Resistente a pontas, robusto e fácil de manter

• Superfície superior de borracha preta corrugada

• Pontas de piso de borracha

• Todos os banquinhos construídos de acordo com as especificações Steril-Gard

• Garantia de três anos

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Size: 12″D x 16″W x 8¼”H
    38½”H with handrail
    300 lbs. weight capacity

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPedigo-Products-P-10-A-SS-Stainless-Steel-Step-Stool-with-Handrail
  • Familia de productoMedical Equipment
  • Grupo de produtosFootstool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.25
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Nome UNSPSCStep stool
  • Código UNSPSC30191505
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-25 59 11 17 11
  • Título OmniclassSurgeon Stools