Publicar produtos
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    4.4 de 5 estrelas4.4(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Produtos Pedigo P-171-C Transporte Maca com 2 Travas Giratórias Diagonais.

    A maca de transporte geral da série P-170 oferece um transporte econômico do paciente
    solução. Esta série de maca não hidráulica apresenta um tubo OD de calibre pesado de 1 ³/8”
    estrutura, pára-choques de borracha contínuo, longa vida, rolamento de esferas duplo, rodízios giratórios de 8” para silêncio
    movimento e mãos convenientes em cada canto. Livre de látex.

    350 libras. capacidade de peso

    Projetado como uma maca de transporte econômica

    Estrutura tubular de calibre pesado, 1 3/8˝ OD

    Altura do topo da maca fixa

    Pára-choques de perímetro completo

    Mãos convenientes em cada canto

    Poliuretano de longa duração, rolamento de esferas duplo, rodízios giratórios de 8" para movimento silencioso

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Overall Length 78"

      350 lbs. weight capacity

      Designed as a cost efficient transport stretcher

      Heavy-gauge, 1 3/8˝ O.D. tubular frame

      Fixed litter top height

      Full perimeter bumper

      Convenient hand holds on each corner

      Long-life polyurethane, double ball bearing, 8" swivel casters for quiet movement

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPedigo-Products-P-171-C-Stretcher-Transport-2-Diagonal-Swivel-Brake-Locks
    • Familia de productoMedical Equipment
    • Grupo de produtosStretcher
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.25
    • Largura (polegadas)28
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 49 11 21
    • Título OmniclassPatient Stretchers