Publicar produtos
X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose
SEPS2BIM

X2100 - Scanner, Ultrasound, General Purpose

4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Sistema de ultra-som diagnóstico de alta definição para aplicações de imagem em radiologia, cardiologia, vascular, ginecológica, perinatologia e cirúrgica. A unidade emprega tecnologia de imagem de matriz curva, faseada e linear. O sistema suporta modalidades de imagem de fluxo de cores, pulso e onda contínua. Pacotes de medição de software a bordo disponíveis para todas as aplicações de imagem. O sistema é compatível com DICOM 3.0, para fácil conexão com sistemas de gerenciamento de imagem sem filme e estações de revisão. Além disso, está disponível uma linha completa de sondas e dispositivos de gravação convencionais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX2100
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de produtosUltrasound
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1630
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)1140
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário