Publicar produtos
108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® without Video Conferencing Option

108" Refinio Media Wall by Peerless-AV® without Video Conferencing Option

Traduzido por Google,

Uma solução dvLED completa e simplificada.

O Refinio Media Wall da Peerless- AV® é uma solução de tela dvLED pronta para instalação que simplifica a implementação da tecnologia, ao mesmo tempo que eleva a aparência e o desempenho de espaços de reunião modernos e sofisticados. Combinando uma tela dvLED COB, um sistema de montagem de engenharia de precisão e gabinetes em HPL de alta qualidade, o Refinio oferece uma estética premium e acabada com o mínimo de preparação do ambiente.

Pacotes opcionais de videoconferência e revestimento acústico (modelos VC de 108") simplificam ainda mais a integração, tornando o Refinio uma solução completa de parede de mídia dvLED desde o primeiro dia.

Projetado especificamente para espaços de reunião de alto padrão.

Salas de reuniões executivas

Proporcione uma experiência visual impactante com uma solução de tela dvLED refinada, projetada para complementar espaços de alto padrão.

Salas de Conferência

Apoie apresentações de alto impacto e videoconferências com um painel de mídia integrado e elegante que reduz a poluição visual e a complexidade de instalação.

Instalações de treinamento

Garanta visibilidade clara, desempenho consistente e operação confiável para espaços de treinamento onde o engajamento e a clareza são essenciais.

Três tamanhos para se adaptar a qualquer espaço.

O Refinio Media Wall está disponível em várias configurações dvLED para atender a uma variedade de tamanhos de sala e distâncias de visualização.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única108in-refinio-media-wall-without-video-conferencing
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosRefinio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls

Disponibilidade da região

Europa América do Norte