Publicar produtos
ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

Traduzido por Google,

O ACC050, Extension Column Stabilizer, pode ser usado para reduzir oscilações indesejadas em instalações que envolvam colunas de extensão. Dois suportes são fornecidos para serem fixados em qualquer coluna de extensão padrão Peerless-AV 1,9" OD.

Características

  • Para uso com colunas de extensão de 1 1/2" cronograma 40
  • Reduz a oscilação indesejada que pode ocorrer com comprimentos longos ou curtos
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.8lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 36" (101.6 x 101.6 x 914.4mm)
    • UPC Code; 735029208471

    Variant ID: 29193673506931

    Variant SKU: ACC050

    Type: Columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc050
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte