Publicar produtos
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Traduzido por Google,

O suporte de parede para videoconferência da Peerless-AV foi projetado para ser montado diretamente na parede em aplicações de painel plano.

Características

  • Comprimento ajustável de 4"
  • 24,6" L x 7,8" P
  • Carga de peso de 25 lb
  • O equipamento de videoconferência pode ficar na prateleira ou ser fixado por meio de uma ranhura na prateleira
  • Pode ser montado diretamente na parede para instalação acima ou abaixo do monitor de tela plana
  • Montado em pinos de madeira de 16" ou 24"
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc309
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte